Publique sus productos
Hook B0105/94
Goman

Hook B0105/94

Traducido por Google,
COLGADOR SIMPLE CROMADO
Especificaciones
  • SINGLE HANGER IN ALUMINUM COATED WITH GALVANIC CHROME, COMPLETE WITH ALUMINUM WALL FIXING PIN AND STEEL M6 LOCKING GRUBBLE. CHROME TERMINAL. DIMENSIONS MM 56X37X32. TYPE GOMAN CODE B0105/94
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaB0105-94
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosMIA
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)37
  • Ancho (mm)32
  • Profundidad (mm)56
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)0.4
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-31 25 27
  • Título OmniClass Robe Hooks