Publique sus productos
TILTING MIRROR D0025/01
Goman

TILTING MIRROR D0025/01

Traducido por Google,
Espejo basculante con superficie reflectante a prueba de accidentes - marco de acero
Especificaciones
  • wall-mounted reclining mirror 600x700 mm with reflective and accident-proof surface. complete with perimeter frame for total protection of the mirror, in steel with anti-corrosion treatment, coated with anti-wear material epoxy polyester (ral 9016 white color: antibacterial properties of bio-goman silver salts) and 15° inclination bracket. glass thickness 5 mm. class 2B2 according to UNI EN 12600. conforming to UNI EN 1036. dimensions: mm 600 (l) x 100 (w) x 700 (h). type Goman code D0025/01
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaD0025-01
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-09-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)700
  • Ancho (mm)600
  • Profundidad (mm)100
Información relacionada
  • Material principalVidrio
  • Material secundarioAcero Galvanizado
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)8.7
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Accesorio específico
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815