Publique sus productos
Folding Bar SH-B75/31
Goman

Folding Bar SH-B75/31

Traducido por Google,
PANTALLA BARRA PLEGABLE CM. 75
Especificaciones
  • SAFETY RIBALTABILE CM BAR. 75, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 THICKNESS 1.5 COATED WITH EPOXY POLYESTER MATERIAL WEAR MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF WALL PLATE FULL OF STEEL FIXING INOX AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM.75 GOMAN CODE TYPE SH-B75/31
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSH-B75-31
  • Familia de productoFolding and fixed bars
  • Grupo de productosSH
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-01-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)180
  • Ancho (mm)100
  • Profundidad (mm)750
Información relacionada
  • Material principalAcero Galvanizado
  • Material secundarioAcero Inoxidable
  • Diseñado enItalia
  • Fabricado enItalia
  • Peso Neto (kg)2.8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para baño
  • Clasificación IFC Elemento de muebles
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Número OmniClass23-25 45 11 25 15
  • Título OmniClass Physically Challenged Toilet Grab Bars