Publique sus productos
 Trampilla 120 minutos de resistencia al fuego RHTEI
 Trampilla 120 minutos de resistencia al fuego RHTEI
 Trampilla 120 minutos de resistencia al fuego RHTEI

    Trampilla 120 minutos de resistencia al fuego RHTEI

    La trampilla de acero Gorter resistente al fuego ofrece un acceso práctico y seguro a tejados planos y ofrece, cuando está cerrada, máxima protección contra incendios para el espacio interior. Las trampillas son aptas para tejados planos con una inclinación máxima de 5º.

    Nivel de resistencia contra el fuego
    Efectis ha evaluado el nivel de resistencia contra el fuego de las trampillas de acero Gorter de conformidad con las normas EN1634, EN13501-2, AS1530-4 y BS476:part22.

    Clasificación:
    EI 1: 120 minutos
    EI 2: 120 minutos
    E: 120 minutos

    Modelos estándar
    Las trampillas resistentes al fuego están disponibles en 6 formatos estándar y tamaños a medida hasta 1000 x 2000 mm.

    Aislamiento térmico absoluto
    Las trampillas están fabricadas con aislamiento térmico absoluto y ofrecen un alto valor de aislamiento, lo cual minimiza la posibilidad de condensación y permite ahorrar en la factura de la calefacción.

    Trampilla Gorter resistente al fuego:

    • En formatos estándar y a medida
    • Resistencia al fuego conforme con EN1634, EN13501-2, AS1530-4 y BS476:part22.
    • Construcción térmica aislada de acero
    • Manejo seguro con una sola mano
    • 10 años de garantía para cada trampilla
    • Cerradura de eurocilindro, ojo para la llave por dentro Si el lado de las bisagras mide más de 1400 mm, cerradura de tres puntos
    • Medidas superiores a 1400 mm con cerradura de tres puntos
    • Protección contra robos y aislamiento acústico
    • Recubierta con capa seca color RAL7011 (cara exterior) y RAL9010 (cara interior).
    Especificaciones
    • Certificaciones:
      KIWA: CE ETA-19/0680
      KOMO: SKG.0372.0489
      Efectis-R001575

      Nivel de resistencia contra el fuego:
      De conformidad con EN1634, EN13501-2, AS1530-4 and BS476:part22.
      E:120 minutos
      EI1:120 minutos
      EI2:120 minutos

      Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

      • RHTEI7090: 700 x 900 mm / 134 kg
      • RHTEI9090: 900 x 900 mm / 157 kg
      • RHTEI7014: 700 x 1400 mm / 185 kg
      • RHTEI1010: 1000 x 1000 mm / 180 kg
      • RHTEI1015: 1000 x 1500 mm / 236 kg
      • RHTEI1020: 1000 x 2000 mm / 298 kg

      Medida interior especial (mm): ........ x ........ mm
      Medidas máx. 1000 x 2000 mm No disponible con dos cubiertas.
      (Lado de la bisagra = lado largo)

      Trampillas Gorter® montadas íntegramente con:

      • Construcción térmica aislada de acero
      • Sistema de contrapeso para facilitar la apertura y freno para que la trampilla no se cierre de golpe
      • Bloqueo automático cuando la trampilla está abierta, con botón para desbloquear
      • Asidero para subir y bajar
      • Cierre hermético contra el viento y la lluvia
      • Goma espumosa retardante de incendios
      • Cerradura de eurocilindro, ojo para la llave por dentro Si el lado de las bisagras mide más de 1399 mm, cerradura de tres puntos

      Prestaciones:

      • Aislamiento acústico (EN-ISO 717-1:2013): 25 dB
      • Impermeabilidad al viento y la lluvia (EN 12208): Class E 650
      • Solidez de la construcción (EN1026/EN1027): ± 3000 Pa
      • Resistencia al viento (EN 12210): Clase E 3000
      • Impermeabilidad al aire (EN 1026): 0.5 m3/hm1
      • Resistencia al peso de la nieve (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Impacto cuerpos sólidos (EN 356): Clase P5A
      • Impacto cuerpos blandos (EN 13049): Clase 5

      Tratamiento de la superficie:
      Recubierta con capa seca color RAL7011 (cara exterior) y RAL9010 (cara interior).

    Especificaciones técnicas
    • Referenciagorter-fire-rated-roof-access-hatch-rhtei-120-min
    • Familia de productoRoof hatch fire rated
    • Grupo de productosWithout climbing equipment
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-22
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Material secundarioAislante
    • Diseñado enPaíses Bajos
    • Fabricado enPaíses Bajos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectPuertas - Puertas y contraventanas cortafuegos
    • Clasificación IFC Elemento de apertura
    • Código Uniclass 2015Ss_30_30
    • Descripción Uniclass 2015Roof opening systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloOpenings
    • Número OmniClass23-17 19 00
    • Título OmniClass Hardware for Openings

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía
    Åland
    Afganistán
    Anguilla
    Angola
    Argentina
    Australia
    Albania
    Arabia Saudí
    Antigua y Barbuda
    Argelia
    Bolivia
    Estados Federados de Micronesia
    Alemania
    Armenia
    Aruba
    Benín
    Brasil
    Fiyi
    Andorra
    Azerbaiyán
    Bahamas
    Botsuana
    Chile
    Guam
    Austria
    Bangladesh
    Barbados
    Burkina Faso
    Colombia
    Isla Norfolk
    Bélgica
    Baréin
    Belice
    Burundi
    Ecuador
    Islas Cook
    Bielorrusia
    Brunéi
    Bermudas
    Cabo Verde
    Guayana Francesa
    Islas Marianas del Norte
    Bosnia-Herzegovina
    Bután
    Canadá
    Camerún
    Guyana
    Islas Marshall
    Bulgaria
    Camboya
    Caribe Neerlandés
    Chad
    Islas Malvinas (Falkland Islands)
    Islas Pitcairn
    Chipre
    Catar
    Costa Rica
    Comoras
    Paraguay
    Islas Salomón
    Ciudad del Vaticano
    China
    Cuba
    Congo
    Perú
    Islas Ultramarinas Menores de Estados Unidos
    Croacia
    Corea del Norte
    Curazao
    Costa de Marfil
    Surinam
    Kiribati
    Dinamarca
    Corea del Sur
    Dominica
    Djibuti
    Uruguay
    Nauru
    Eslovaquia
    Emiratos Árabes Unidos
    El Salvador
    Egipto
    Venezuela
    Niue
    Eslovenia
    Filipinas
    Estados Unidos
    Eritrea
    Nueva Caledonia
    España
    Georgia
    Granada
    Esuatini
    Nueva Zelanda
    Estonia
    Hong Kong
    Groenlandia
    Etiopía
    Palaos
    Finlandia
    India
    Guadalupe
    Gabón
    Papúa Nueva Guinea
    Francia
    Indonesia
    Guatemala
    Gambia
    Polinesia Francesa
    Gibraltar
    Irak
    Haití
    Ghana
    Samoa
    Grecia
    Irán
    Honduras
    Guinea
    Samoa Americana
    Guernsey
    Isla de Navidad
    Islas Caimán
    Guinea Ecuatorial
    Timor Oriental
    Hungría
    Islas Cocos (Keeling)
    Islas Turcas y Caicos
    Guinea-Bissau
    Tokelau
    Irlanda
    Israel
    Islas Vírgenes Británicas
    Kenia
    Tonga
    Isla de Man
    Japón
    Islas Vírgenes de los Estados Unidos
    Lesoto
    Tuvalu
    Islandia
    Jordania
    Jamaica
    Liberia
    Vanuatu
    Islas Faroe
    Kazajistán
    Martinica
    Libia
    Wallis eta Futuna
    Italia
    Kirguistán
    México
    Madagascar
    Jersey
    Kuwait
    Montserrat
    Malaui
    Letonia
    Laos
    Nicaragua
    Malí
    Liechtenstein
    Líbano
    Panamá
    Marruecos
    Lituania
    Macao
    Puerto Rico
    Mauricio
    Luxemburgo
    Malasia
    República Dominicana
    Mauritania
    Macedonia del Norte
    Maldivas
    Saint Barthélemy
    Mayotte
    Malta
    Mongolia
    San Cristóbal y Nieves
    Mozambique
    Moldavia
    Myanmar (Birmania)
    San Martín
    Namibia
    Mónaco
    Nepal
    San Pedro y Miquelón
    Níger
    Montenegro
    Omán
    San Vicente y las Granadinas
    Nigeria
    Noruega
    Pakistán
    Santa Lucía
    República Centroafricana
    Países Bajos
    Palestina
    Sint Maarten
    República Democrática del Congo
    Polonia
    Singapur
    Trinidad y Tobago
    Reunión
    Portugal
    Siria
    Ruanda
    Reino Unido
    Sri Lanka
    Sahara Occidental
    República Checa
    Tailandia
    Santa Elena
    Rumanía
    Taiwán
    Santo Tomé y Príncipe
    Rusia
    Tayikistán
    Senegal
    San Marino
    Territorio Británico del Océano Índico
    Seychelles
    Serbia
    Turkmenistán
    Sierra Leona
    Suecia
    Turquía
    Somalia
    Suiza
    Uzbekistán
    Sudáfrica
    Svalbard y Jan Mayen
    Vietnam
    Sudán
    Ucrania
    Yemen
    Sudán del Sur
    Tanzania
    Togo
    Túnez
    Uganda
    Zambia
    Zimbabue