La silla Hammock de Axel Bjurströms fue nombrada como “La silla del año” y hoy en día es una silla común en muchos hoteles y restaurantes alrededor del mundo. La barra Hammock completa la Colección Hammock y da la posibilidad de sentarse más alto con la misma apariencia; Diseño innovador con cuero de curtido vegetal sujetado en un característico marco de metal. El taburete de bar Hammock brinda un poco más de privacidad con su respaldo y brinda la máxima comodidad y estilo. Disponible en dos alturas de asiento, 650 y 750 mm, y ambas ofrecen un asiento cómodo con clase. Hamaca también está disponible como silla, sillón, puf, taburete, banco y mesa.
Especificaciones
Product information
Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black or chrome.
Height 855 or 955 mm
Depth 485 mm
Width 445 mm
Seat height 650 or 750 mm
Weight 8 kg
Volume 0,4 cbm
Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart eller krom.
Höjd 855 eller 955 mm
Djup 485 mm
Bredd 445 mm
Sitthöjd 650 eller 750 mm
Vikt 8 kg
Volym 0,4 kbm