Publique sus productos
David design - Skift plus wood
David design - Skift plus wood

    David design - Skift plus wood

    Traducido por Google,
    SKIFT PLUS WOOD Una silla elegante y cómoda con estructura en base de madera maciza que se adapta a la mayoría de los interiores. Con reposabrazos lo suficientemente alto para brindar comodidad y sentirse seguro y protegido, pero lo suficientemente bajo como para pasar por debajo de la mayoría de las mesas. Skift está hecho para el uso de contrato más duro con un marco de madera moldeada tanto en el asiento como en el respaldo/apoyabrazos. Un espacio entre el asiento y el respaldo junto con un asiento liso brinda las mejores posibilidades para la limpieza y el pulido individual de cada parte. Una silla Skift Plus Wood tiene un diseño que se puede utilizar tanto en solitario como en uso múltiple en sala de conferencias o comedor. Patas macizas en abedul o fresno. Opcional en roble o fresno teñido blanco/negro. Skift Plus Wood en roble también está disponible con una altura de asiento de 500 mm. Fundas de tela de asiento extraíbles opcionales. Skift Plus también está disponible con diferentes variantes de base, Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus giratorio y Skift Plus Wheel. Skift también está disponible en una versión más pequeña llamada Skift, Skift Swiveling y Skift Wheel. Las últimas incorporaciones a la familia Skift son Skift Lounge y Skift Sofa.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSkift-plus-wood
    • Familia de productoFurniture
    • Grupo de productosSkift
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-28
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
    • Clasificación IFC Muebles
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment