Publique sus productos
David design - Skift plus 4

David design - Skift plus 4

Traducido por Google,
SKIFT PLUS 4 Skift Plus, un cómodo sillón con generoso espacio interior aunque la medida exterior sea como un sillón compacto. El asiento y el respaldo en dos partes dan libertad de elección del material, por lo que Skift Plus se puede personalizar para cada uso y gusto. La distancia entre el asiento y el respaldo también proporciona un diseño abierto y un uso práctico. Todos los detalles acolchados son de madera moldeada que brinda un uso prolongado y es amigable con el medio ambiente. Reposabrazos lo suficientemente alto para máxima comodidad pero lo suficientemente bajo para que pueda deslizar la silla debajo de la mayoría de las mesas. Base de acero en color blanco, negro o cromo. Personalizado bajo pedido. Skift Plus también está disponible con diferentes variantes de base, Skift Plus, Skift Plus Swivelling, Skift Plus Wheel y Skift Plus Wood. Skift también está disponible en una versión más pequeña llamada Skift, Skift Swiveling y Skift Wheel. La familia Skift también tiene Skift Lounge y Skift Sofa.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSkift-plus-4
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de productosSkift
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-10-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)790
  • Ancho (mm)580
  • Profundidad (mm)585
Información relacionada
  • Peso Neto (kg)8
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFurniture
  • Número OmniClass23-21 23 00
  • Título OmniClass Residential Furniture and Equipment