HAMMOCK LOUNGE Hammock es una serie única de muebles con marcos característicos y cuero curtido vegetal. Hammock Lounge, como todos los muebles de asiento Hammock, tiene el cuero tensado sobre una estructura de metal. Un mueble que se volverá cada vez más hermoso con el tiempo. ¿Un próximo clásico? Hamaca también está disponible como silla, puf, taburete, taburete, banco y mesa.
Especificaciones
Product information
Vegetable leather, black, brown, cognac or natural.
Base in metal, black or chrome.
Height 750 mm
Depth 750 mm
Width 570 mm
Seat height 400 mm
Weight 8 kg
Volume 0,4 cbm
Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur
Underrede i metall, svart eller krom
Höjd 750 mm
Djup 750 mm
Bredd 570 mm
Sitthöjd 400 mm
Vikt 8 kg
Volym 0,4 kbm