Publique sus productos
BASELIFT MODULE 6300HA, 199-239 cm
Granberg

BASELIFT MODULE 6300HA, 199-239 cm

Traducido por Google,

BASELIFT 6300 / 6310 es un elevador de encimera con gran flexibilidad para adaptarse a diferentes necesidades.

El elevador se puede utilizar por separado o junto con el elevador de armarios altos de Granberg para adaptar totalmente la cocina. Se deja espacio abierto debajo de la superficie de trabajo para las rodillas y las piernas. Las instalaciones debajo de la superficie de trabajo (motores, agua, desagüe) se pueden ocultar con tapas telescópicas que dan un aspecto atractivo a la cocina.

Los motores son ajustables continuamente y mueven la superficie de trabajo rápida y silenciosamente a la altura requerida. El ascensor está equipado con un sistema de seguridad fiable que garantiza un funcionamiento seguro sin riesgo de aplastamiento.

El equipamiento de la superficie de trabajo se selecciona en función de la función deseada. El fregadero, la placa de cocción, los cajones, las tablas de cortar y otros accesorios se pueden integrar en la superficie de trabajo.

Funciones y ventajas
  • Se puede equipar con cajones, vitrocerámica y fregadero.
  • Ajuste de altura de 30 cm
  • Profundidad ajustable, 56 – 59 cm desde la pared
  • Marco en aluminio. Preparado de fábrica. Consolas móviles (hacia los lados) y ajustables en ángulo.
  • Sistema electrónico y motor Plug and Play
  • La tira de seguridad cubre el borde delantero debajo de la encimera. (Instalado de fábrica)
  • Los soportes y los tornillos para la instalación de la encimera están incluidos en la entrega.
Información útil
  • La profundidad de las encimeras debe ser 15 mm menos profunda que las encimeras contiguas (para proporcionar un espacio para las baldosas y el movimiento)
  • Ancho de la encimera = ancho del ascensor
  • Se pueden integrar cubetas de fregadero con una altura máxima de 120 mm
  • Electrónica y sistema de motor Plug and Play
  • Ancho de frente = ancho de elevación -4 mm
  • Altura del frente: 103 mm, herrajes incluidos
  • Los paneles de cubierta pueden ocultar instalaciones debajo de la encimera 2 piezas ancho = ancho de elevación -10 mm, alto 438 mm, espesor 12-20 mm
Equipamiento estandar
  • Sistema de aluminio montado en fábrica con soportes móviles e inclinables
  • Motores de pared
  • Interruptor de seguridad
  • Frente (Blanco ALU RAL 9003)
  • Botón de control, mini
Especificaciones
  • Installation
    Wall

    Front height
    103 mm

    Height adjustment

    Motorised, steplessly adjustable 300 mm (700-1000 mm excl. top board)



    Speed level
    30 mm/sec.

    Operation
    Recessed mounted button or radio control

    Safety

    The safety strip is placed under the front edge of the worktop.
    If anything touches the safety strip, the lifting unit stops



    Electrical connection
    Plug for 230 V, max 5.0A

    Plumbing connections
    Connection is made with flexible hoses

    Lifting force
    100kg

    IP-class
    IP 20

    Frame depth
    560-590 mm from wall

    Dimensions cover plates

    2 pcs, width = width of the lift -10 mm, height 438 mm,
    thickness 12-20 mm



    Width worktop
    Width = width of the lift

    Depth worktop
    565-630 mm (15 mm shallower than worktops on fixed cabinets)

    Space to wall / adjoining cabinet
    5 mm

    Space to wall (for tiles)
    15 mm

    Tiling
    From 700 mm above floor (alternatively all the way down to the floor)

    Delivery modules

    Ready-mounted worktop incl. safety switch, motors



    Fittings supplied
    Bracket for fronts

    Material

    Aluminium frame



Especificaciones técnicas
  • Referenciak517
  • Familia de productoHeight adjustable kitchen systems
  • Grupo de productosHeight Adjustable Modular Worktops
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-08
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAluminio
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Cocina - Otros
  • Clasificación IFC Objeto

Disponibilidad en regiones

Europa Oceanía Norteamérica Asia