Publique sus productos
CENTERLIFT 9600HG
CENTERLIFT 9600HG
CENTERLIFT 9600HG
CENTERLIFT 9600HG
CENTERLIFT 9600HG
    Granberg

    CENTERLIFT 9600HG

    Traducido por Google,

    En la cocina trabajan personas altas y bajas, y cada persona necesita una altura de trabajo diferente. Además, las diferentes tareas de la cocina requieren diferentes alturas. CENTERLIFT 9600H crea una cocina en la que todos pueden trabajar cómodamente, a la vez que proporciona un punto de encuentro natural, tanto en un día laborable como en ocasiones especiales.

    El sistema de elevación se puede integrar con cocinas de cualquier fabricante de cocinas.

    Funciones y ventajas
    • Elevador motorizado de isla de cocina
    • Altura regulable 700-1100 mm sobre el suelo (excl. encimera)
    • 200 kg de potencia de elevación
    • Los lados son ajustables lateralmente para adaptarse al fregadero y la placa.
    • Interruptor de seguridad integrado
    Información útil
    • Herrajes para encimeras cerradas
    • Se pueden integrar fregaderos con una altura máxima de 120 mm.
    • Electrónica y sistema de motor Plug and Play
    • La posición de los motores es regulable lateralmente (luego se atornillan al suelo)
    Especificaciones
    • Frame depth
      1180 mm

      Frame width
      1180 - 2780 mm

      Depth worktop
      1200 mm

      Width worktop
      1200 - 2800 mm

      Installation
      Floor mounted

      Height adjustment
      Motorised, steplessly adjustable 400 mm
      (700-1100 mm excl. top board)


      Speed level
      30 mm/sec.

      Operation
      Corded button or radio control


      Safety
      The safety strip is placed under the frame. If anything touches the safety strip, the lifting unit stops


      Electrical connection
      2 x Plugs for 230 V, max 5A

      Plumbing connections
      Connection is made with flexible hoses

      Lifting force
      200 kg

      IP-class
      IP 20

      Front height
      103 mm

      Delivery modules
      Worktop incl. safety switch, motors


      Fittings supplied
      Bracket for fronts and top board

      Material
      Aluminium frame

    Especificaciones técnicas
    • Referenciam1137
    • Familia de productoAccessible Kitchens
    • Grupo de productosLifting Systems for Kitchen Islands
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-12-08
    • Número de edición1
    • Profundidad (mm)1180
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Material secundarioAcero
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Cocina - Otros
    • Clasificación IFC Objeto

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica Asia
    Åland
    Australia
    Canadá
    Arabia Saudí
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    China
    Andorra
    Groenlandia
    Corea del Norte
    Austria
    Corea del Sur
    Bélgica
    Indonesia
    Bosnia-Herzegovina
    Japón
    Bulgaria
    Malasia
    Chipre
    Tailandia
    Ciudad del Vaticano
    Taiwán
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Grecia
    Hungría
    Irlanda
    Islandia
    Italia
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza