Publique sus productos
Planter Square

Planter Square

Traducido por Google,

Jardineras en línea con el asiento Green Furniture. Puede servir como esquinas, divisores de conectores y juntas giratorias en una formación de banco. Sin costuras y modulares, y con la curvatura de elección al igual que los asientos.

Las jardineras de accesorios de metal sólido están diseñadas teniendo en cuenta la serie de bancos Green Furniture Concept Nova C e IOU, pero también funcionan muy bien como productos independientes.

Aquí hay algunos beneficios de las plantas de interior:

Reducir los niveles de dióxido de carbono

Aumento de la humedad

Reducir los niveles de ciertos contaminantes, como el benceno y el dióxido de nitrógeno.

Reducción de los niveles de polvo en el aire

Mantener bajas las temperaturas del aire

Material: acero con recubrimiento en polvo (color de elección)

Puede equiparse con Mona Plant System bajo pedido.

Especificaciones
  • Any RAL color and can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaA01B_5
  • Familia de productoAccessories
  • Grupo de productosPlanter
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-11-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)530
  • Ancho (mm)550
  • Profundidad (mm)550
Información relacionada
  • Material principalAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)80
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Mobiliario - Otros
  • Clasificación IFC Objeto
  • Código Uniclass 2015Pr_45_63_63_37
  • Descripción Uniclass 2015Herb planters
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 94 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlanters
  • Número OmniClass23-11 27 13 17
  • Título OmniClass Planters

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica