Publique sus productos
Leaf Lamp Pendant 130
Leaf Lamp Pendant 130

    Leaf Lamp Pendant 130

    4.3 de 5 estrellas4.3(32 reseñas)
    Traducido por Google,
    Muy cercana a cómo la naturaleza misma diseña y basada en principios simples, esta lámpara fonoabsorbente tiene una forma orgánica armoniosa y está hecha de materiales naturales. El tronco y las ramas están hechos de abedul sueco. El follaje está hecho de finas hojas de fieltro de lana sin blanquear. Leaf Lamp se envía en paquetes planos (ensamblados a pedido). Comparte su energía interna con un LED grande de tonos cálidos (a su elección, no incluido) que filtra el follaje como una luz suave y natural. Leaf Lamp Pendant está disponible en diámetros de 80 o 130 cm. Leaf Lamp tiene cualidades de absorción de sonido de clase A: el follaje forma un laberinto suave de 1,4 / 3,5 metros cuadrados de fieltro de lana. Mejora radicalmente la percepción del habla en su proximidad. Bajo la Lámpara de Hoja, un susurro es tan bueno como un grito.
    Especificaciones
    • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaLL_P_130
    • Familia de productoLeaf Lamp Series
    • Grupo de productosLeaf Lamp Pendant
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2013-10-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1000
    • Ancho (mm)1300
    • Profundidad (mm)1300
    Información relacionada
    • Material principalFieltro
    • Material secundarioMadera
    • Diseñado enSuecia
    • Fabricado enSuecia
    • Peso Neto (kg)14
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz
    • Nombre UNSPSCLamps and lightbulbs
    • Código UNSPSC391016
    • Código Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Descripción Uniclass 2015Lamps
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 43 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloLamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniClass Lamps
    • CSI UniFormat II CódigoD5020
    • CSI UniFormat II TítuloLighting & Branch Wiring

    Disponibilidad en regiones

    Europa Asia Norteamérica