Publique sus productos
Nova C Recliner Convex 15

Nova C Recliner Convex 15

Traducido por Google,
El Nova C de cuerda configurable permite grandes asientos en escala con grandes espacios interiores. El banco forma una línea de asientos sin costuras para un control de flujo natural, mientras que los contornos conscientes del cuerpo garantizan la comodidad. El tamaño reducido hace un uso eficiente del espacio. Y la configurabilidad también se aplica a los colores y accesorios: cada proyecto puede ser único. Acabado con aceite de cera dura natural, una opción sostenible que funciona de manera similar al betún para zapatos: fácil de mantener, siempre como nuevo.
Especificaciones
  • Any curvature between the degrees of 0° to 30° and any color of your own choice can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNRE3_15
  • Familia de productoNova C Series
  • Grupo de productosNova C Recliner
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)1350
Información relacionada
  • Material principalMadera
  • Material secundarioAcero
  • Diseñado enSuecia
  • Fabricado enSuecia
  • Peso Neto (kg)39
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMobiliario y decoración - Sillas, taburetes, bancos
  • Clasificación IFC Muebles
  • Nombre UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código Uniclass 2015Pr_40_30_29
  • Descripción Uniclass 2015Fitted chairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 Code12 67 23
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBenches
  • Número OmniClass23-21 25 19 11 13
  • Título OmniClass Benches
  • CSI UniFormat II CódigoE2020
  • CSI UniFormat II TítuloMovable Furnishings

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica