Publique sus productos
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
KnuckleHead Extensions
    Archivados

    KnuckleHead Extensions

    KnuckleHead Extensions are used in extend the base height of the KnuckleHead.  Extensions are available in 8, 12 and 18 inch heights.  Custom heights are available upon request.  

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaknucklehead-extensions
    • Familia de productoKnuckleHeads Rooftop Accessories
    • Grupo de productosExtensions
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-09-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalGlass-Reinforced Nylon
    • Material secundarioAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectConstrucción - Accesorios para tejado
    • Clasificación IFC Tejado
    • Código ETIMEC011121
    • Nombre ETIMPipe support
    • Nombre UNSPSCRoofing accessories
    • Código UNSPSC301516
    • Código Uniclass 2015Pr_80_77_27_73
    • Descripción Uniclass 2015Roof equipment supports
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 05 29
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHangers and Supports for HVAC Piping and Equipment
    • Número OmniClass23-27 43 13
    • Título OmniClass Mechanical Pipe Supports