LITEFLAM XT 90 es un conjunto de vidrio aislante patentado desarrollado para pisos de vidrio interiores y tragaluces exteriores.
Este sistema avanzado es resistente al fuego durante 60 minutos, probado según la norma ASTM E119 para conjuntos de barrera de calor resistentes al fuego.
Diseñado para cumplir con la norma ASTM E2751 para el diseño/desempeño de vidrio laminado soportado, tráfico peatonal de alto volumen y carga extrema.
Paneles de vidrio instalados desde arriba para una instalación fácil y segura.
Las opciones incluyen: lámina protectora, superficies antideslizantes duraderas, revestimientos de baja emisividad, unidades vidriadas de fábrica con espacios de aire sellados.
LITEFLAM es un conjunto de vidrio resistente al fuego patentado (desarrollado para pisos de vidrio interiores y tragaluces exteriores). Desde 2006, se han completado más de 100 proyectos en todo el mundo. Resistencia al fuego de 1 a 2 horas.
LITEFLAM se puede utilizar como:
– Una superficie para caminar duradera y antideslizante, con una carga viva estándar de 100 psf, pero que puede diseñarse para soportar una carga mayor si es necesario;
– Tragaluces transitables y no transitables con clasificación de resistencia al fuego de 1 hora;
– Tragaluces transitables y no transitables con clasificación de resistencia al fuego de 1,5 horas;
– Tragaluces transitables y no transitables con clasificación de resistencia al fuego de 2 horas;
– Pisos de vidrio resistentes al fuego de 1 hora;
– Pisos de vidrio resistentes al fuego de 1,5 horas;
– Pisos de vidrio resistentes al fuego de 2 horas;
MULTIFUNCIONALIDAD:
LITEFLAM está diseñado para cumplir con la norma ASTM E2751 para el diseño/desempeño de vidrio laminado soportado, tráfico peatonal de alto volumen y carga extrema.
LITEFLAM ha sido probado según la norma ASTM E119 para vidrio de barrera térmica resistente al fuego.
LITEFLAM está probado según ANSI A326.3 para resistencia al deslizamiento.
LITEFLAM ofrece una hoja de sacrificio opcional que permite el reemplazo parcial de la luz superior solamente. Lo que ahorra reemplazar todo el conjunto.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Anguilla |
Antigua y Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belice |
Bermudas |
Canadá |
Caribe Neerlandés |
Costa Rica |
Cuba |
Curazao |
Dominica |
El Salvador |
Estados Unidos |
Granada |
Groenlandia |
Guadalupe |
Guatemala |
Haití |
Honduras |
Islas Caimán |
Islas Turcas y Caicos |
Islas Vírgenes Británicas |
Islas Vírgenes de los Estados Unidos |
Jamaica |
Martinica |
México |
Montserrat |
Nicaragua |
Panamá |
Puerto Rico |
República Dominicana |
Saint Barthélemy |
San Cristóbal y Nieves |
San Martín |
San Pedro y Miquelón |
San Vicente y las Granadinas |
Santa Lucía |
Sint Maarten |
Trinidad y Tobago |