Publique sus productos
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
AMBERWOOD
    Grespania

    AMBERWOOD

    Gres porcelánico, estilo madera. Disponible en cinco colores, tres formatos y dos acabados diferentes. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Peldaños, rodapiés y piezas especiales disponibles. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

    Especificaciones
    • Colores: Fresno, Cedro, Roble, Secuoya, Olmo

      Formatos:  19,5x120, 14,5x120, 15x80

      Acabados: Natural y Antideslizante

      Apto para interior y exterior, pavimentos y paredes

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaAMBERWOOD
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)195
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704