Publique sus productos
COVERLAM CORALINA
COVERLAM CORALINA
COVERLAM CORALINA
    Grespania

    COVERLAM CORALINA

    Porcelánico técnico en 3,5 y 5,6 mm de espesor. Inspirado en la piedra coralina. La pieza más grande es de 3600x1200 mm, cuatro formatos disponibles. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible

    Especificaciones
    • Formatos: 1200x3600, 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200 mm

      Apto para interior y exterior, pavimento y revestimiento

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOVERLAM_CORALINA
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)3600
    • Profundidad (mm)5.6
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317