Publique sus productos
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
COVERLAM PALADIO
    Grespania

    COVERLAM PALADIO

    Porcelánico técnico en 3,5 y 5,6 mm de espesor. Inspirado en el mármol Fumo di Londra. La pieza más grande es de 3600x1200 mm, cinco formatos disponibles. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

    Especificaciones
    • Acabados: Natural, Pulido

      Formatos: 1200x3600, 1200x2600, 1000x3000, 1200x1200, 600x1200 mm

      Apto para interiores, pavimento y revestimiento

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCOVERLAM_PALADIO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)3600
    • Profundidad (mm)5.6
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317