Publique sus productos
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
FLANDES REVESTIMIENTO
    Grespania

    FLANDES REVESTIMIENTO

    Gres de pasta blanca rectificado, acabado blanco mate, dos relieves con un diseño de suaves ondas (Bruselas y Gante) y una pieza con decorados vegetales efecto papel pintado (Charleroi). Acabado liso o con relieves geométricos. Capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

    Especificaciones
    • Color: Blanco

      Relieves: Bruselas, Gante

      Pieza especial: Charleroi

      Formato: 45x120

      Apto para revestimiento interior

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaFLANDES_REVESTIMIENTO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosWall tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-10-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    • Peso Neto (kg)10
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta