Publique sus productos
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
MITICA PAVIMENTO
    Grespania

    MITICA PAVIMENTO

    Gres porcelánico, inspirado por una piedra caliza de grano fino. Disponible en cuatro colores, cuatro formatos, dos acabados y dos espesores diferentes. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Peldaños, rodapiés y piezas especiales disponibles. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.
    Especificaciones
    • Colores: Antracita, Arena, Blanco, Gris Formatos: 120x120, 60x120, 60x60, 80x80 Acabados: Natural, Antideslizante Espesores: 10, 20 mm Apto para interior y exterior, pavimentos y paredes
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaMITICA_PAVIMENTO
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1200
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704