Publique sus productos
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
NUBIA
    Grespania

    NUBIA

    Gres de pasta blanca rectificado, inspirado en la naturaleza de la cerámica. En 8 colores, liso y con dos relieves disponibles. Capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.
    Especificaciones
    • Colores: Azul, Blanco, Carbón, Taupe, Arena, Gris, Visón, Siena Formato: 30x90 Apto para paredes interiores
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaNUBIA
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosWall tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)300
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)8
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704