Publique sus productos
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
STARK
    Grespania

    STARK

    Porcelánico técnico, nueve colores planos y cuatro formatos diferentes disponibles. Capacidad de absorción de agua E<0,5%, grupo BIa, según UNE-EN 14411. Peldaños, rodapiés y piezas especiales disponibles. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.

    Especificaciones
    • Colores: Blanco, Marfil, Cemento, Taupe, Gris, Marengo, Antracita, Negro, Hybrid Chocolate

      Formatos: 60x120, 60x60, 45x45, 30x60

      Apto para interior y exterior, pavimento y revestimiento

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSTARK
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosPorcelain tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)1200
    • Profundidad (mm)10
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCTiles and flagstones
    • Código UNSPSC301317