Publique sus productos
SUN_VALLEY
SUN_VALLEY
SUN_VALLEY
SUN_VALLEY
SUN_VALLEY
SUN_VALLEY
    Grespania

    SUN_VALLEY

    Gres de pasta blanca rectificado, blanco tiza mate. Disponible en acabado liso y con tres relieves. Capacidad de absorción de agua E>10%, grupo BIII, según UNE-EN 14411. Recubrimiento H&C Tiles fotocatalítico con propiedades descontaminantes, autolimpiables y bactericidas disponible.
    Especificaciones
    • Formato: 31,5x100 Apto para paredes interiores
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaSUN_VALLEY
    • Familia de productoTiles
    • Grupo de productosWall tiles
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-08-03
    • Número de edición1
    • Altura (mm)315
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)8.7
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Diseñado enEspaña
    • Fabricado enEspaña
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Alicatados
    • Clasificación IFC Cubierta
    • Nombre UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704