Publique sus productos
Skate Cosmopolitan Drive Plate
GROHE

Skate Cosmopolitan Drive Plate

Traducido por Google,
Con la placa de descarga Skate Cosmopolitan, GROHE, líder mundial en sanitarios, ofrece una tecnología de descarga de vanguardia. Esta placa de descarga es el toque final perfecto para cualquier baño moderno y moderno. Tiene un tamaño completo (156 x 197 x 10 mm) y presenta un acabado cromado brillante GROHE StarLight que es duradero y fácil de limpiar. ¡Y también es respetuoso con el medio ambiente! El sistema Dual Flush le permite seleccionar un volumen de descarga de 3 o 6 litros (o 3 y 4,5 litros en algunos cuerpos cerámicos) y detener la descarga presionando el pequeño botón. ¡La tecnología de descarga integrada GROHE EcoJoy reduce el consumo de agua hasta en un 50%! La instalación, que requiere la plantilla de inspección estándar, es sencilla y no requiere ninguna herramienta. Placa de descarga GROHE Skate Cosmopolitan: mejore su baño con una combinación equilibrada de estilo sofisticado y gran rendimiento
Especificaciones
  • for Dual Flush and Start & Stop built-in cisterns for pneumatic exhaust valve AV1 Dimensions 156 x 197 mm in ABS with GROHE Water Saving technology for water saving for cassettes, Uniset and Rapid SL 130 mm thick for installation with Rapid SLX mounting template 66 791 to be purchased separately
Especificaciones técnicas
  • Referencia38732000
  • Familia de productoSkate Cosmopolitan
  • Grupo de productosSkate Cosmopolitan
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2016-05-31
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalCromo
  • Material secundarioCromo
  • Diseñado enAlemania
  • Fabricado enAlemania
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo