Publique sus productos
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680
STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    STRATOS Toilet seat paper dispenser STR680

    Traducido por Google,
    Dispensador de papel higiénico STRATOS para montaje en pared, acero inoxidable, superficie satinada, espesor del material 1,5 mm, frente curvado con apertura ovalada, cerradura de cilindro con llave, para papel higiénico E-STRX680, incl. material de montaje.
    Especificaciones
    • filling quantity 200
      filling quantity uom pieces
      lock key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall Depth 54 mm
      overall height 263 mm
      overall width 393 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable toilet seat paper
      type of Fixing screw
      type of mounting wall mounting
      type of Operation manual operation
    Especificaciones técnicas
    • Referencia3600008877
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de productosToilet seat paper dispensers
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-09-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)263
    • Ancho (mm)393
    • Profundidad (mm)54
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEmiratos Árabes Unidos
    • Fabricado enEmiratos Árabes Unidos
    • Peso Neto (kg)2.72
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
    • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
    • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa Oceanía Norteamérica África