Publique sus productos
Desette™ Toilet paper holder
Kohler

Desette™ Toilet paper holder

Traducido por Google,

Las suaves curvas y las superficies lisas convierten tu baño en un lugar cálido y relajante. El portarrollos de papel higiénico Desette complementa una amplia gama de diseños de baño y coordina con otros productos de la colección de baño Desette. Con KOHLER®, es fácil encontrar la solución de diseño adecuada para usted.

Características

  • El soporte abierto hace que cambiar el papel higiénico sea rápido y sencillo.
  • Coordina con otros productos de la colección Desette.
  • Incluye hardware de instalación

Material

  • Construcción metálica de primera calidad para mayor durabilidad y confiabilidad.
  • Los acabados KOHLER® resisten la corrosión y el deslustre

Instalación

  • Fácil instalación: no se requieren herramientas especiales

Aviso para los clientes de California

  • ADVERTENCIA: Cáncer y daños reproductivos – www.P65Warnings.ca.gov

Póngase en contacto con Kohler

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaKohler-K-R29189
  • Familia de productoToilet Tissue Holder
  • Grupo de productosDesette™
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2024-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (pulgadas)2
  • Ancho (pulgadas)3.12
  • Profundidad (pulgadas)7.49
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Accesorios para aseo
  • Código ETIMEC010907
  • Nombre ETIMRecess for tissue holder
  • Código Uniclass 2015Pr_40_70_22_90
  • Descripción Uniclass 2015Toilet paper dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloToilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniClass Toilet Paper Dispensers