Publique sus productos
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack
Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack

    Double Docker® - Two‑Tier Lift‑Assist Bike Parking Rack

    Traducido por Google,

    Máxima densidad, mayor valor. El Double Docker lleva el estacionamiento de alta densidad al siguiente nivel y te ayuda a obtener la mayor cantidad de bicicletas por pie cuadrado con nuestros diseños de máxima densidad. Los diseños Double Docker son perfectos cuando cada centímetro cuenta. El Double Docker es un soporte esencial para cumplir con los requisitos de la normativa a largo plazo. La solución de estacionamiento de dos niveles de Ground Control System es fácil de usar y se adapta a casi todo tipo de bicicletas. Los ciclistas solo necesitan levantar sus bicicletas unos centímetros del suelo antes de que la bandeja las eleve al segundo nivel. El Double Docker fue diseñado pensando en las instalaciones de almacenamiento de estacionamiento de Clase I a largo plazo. Es seguro, confiable, fácil de usar y cómodo para las bicicletas. Descubre nuestra nueva herramienta para crear tu propio espacio para bicicletas y diseña tu espacio en segundos.

    Características del producto

    • Aparcamiento para bicicletas de dos niveles con sistema de elevación y doble muelle
    • De 4 a 6 bicicletas aseguradas por montaje.
    • Opciones de doble cara: de 8 a 12 bicicletas aseguradas por montaje.
    • El diseño de dos niveles permite duplicar la densidad.
    • Asistencia de carga mediante amortiguador de gas
    • Los prácticos ganchos de bloqueo aseguran el cuadro y la rueda de la bicicleta.
    • Las patas móviles permiten diseños flexibles; el estante superior puede colocarse de forma independiente para crear espacio para otros estantes o almacenamiento.
    • Acabados disponibles galvanizados o con recubrimiento de polvo negro.
    • Montaje en superficie – Hormigón (anclajes se venden por separado)
    Especificaciones
    • MATERIALS & FEATURES

      • All steel construction, ASI materials, for durability
      • Plastic wheels for smooth travel of slide
      • Urethane bumpers to absorb slide impact
      • Zinc plated hardware
      • Two-tier allows double the density
      • Vertically staggered position prevents handle bar conflicts
      • Gas strut Lift-assist makes loading easy – very little strength required*
      • Grade 5 U-bolts keeps upper row secured
      • Convenient locking loops to lock frame and wheel on bike
      • Movable legs allow retro-fitting over existing horizontal bike parking

      Meets SMFTA requirements, ADA Compliant

      FINISH

      • Hot-Dipped Galvanized (Marine Environment)
      • Black Powder Coat

      CONFIGURATIONS & FOOTPRINT W/BIKES

      • DD04 - 49.5” W 78” L X 102” H, - 4 bikes secured
      • DD06 - 66.0” W 78” L X 102” H, - 6 bikes secured

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (Anchors sold separately)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Ceiling height: Minimum 102”
      • Loading zone: Recommended 48”-72”
      • Distance to front wall: 10” to center of beam (2.5” to edge of dock)
      • Distance to side wall: 14.5” to 17” from center of bike
      • When adding other Double Docker™ units in longer rows, maintain 16.5” bike to bike spacing
      • Bike to bike spacing 16.5” OC standard with optional 17” OC spacing available
    Especificaciones técnicas
    • Referenciadouble-docker-two-tier-lift-assist-bike-parking-racks
    • Familia de productoBike Parking Systems
    • Grupo de productosTwo‑Tier, Lift‑Assist, High‑Density Rack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica