Publique sus productos
MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack
MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack
MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack

    MBA® - Freestanding Weighted Bike Rack

    Traducido por Google,

    Anclar cualquier portabicicletas a una superficie de hormigón podría duplicar con creces el coste del proyecto. El nuevo MBA ha creado un portabicicletas y patinetes adaptable, con peso (36 kg) y sin necesidad de instalación, que puede ser trasladado profesionalmente para adaptarse a diferentes necesidades de espacio. El MBA también puede reubicarse sobre una mayor variedad de superficies, incluyendo granito descompuesto, adoquines y asfalto.

    La solución perfecta para aparcamientos de bicicletas de alta seguridad que requieren una solución adaptable. Algunos ejemplos donde el MBA resulta rentable son los proyectos de construcción temporales, el diseño de paisajes sostenibles y los eventos especiales que requieren aparcamiento de alta seguridad.

    Características del producto

    • Portabicicletas independiente con peso, el más vendido de MBA
    • Portátil, con peso, de alta seguridad y compatible con cualquier tipo de portabicicletas.
    • Neumáticos de cualquier tamaño – Compatible con bicicletas eléctricas
    • Las mismas posibilidades de personalización en cuanto a densidad, organización y diseño que nuestro Varsity Bike Dock original.
    • Los soportes para ruedas sujetan todos los neumáticos de bicicletas y bicicletas eléctricas, evitando resbalones y vuelcos.
    • Las ruedas están desplazadas para facilitar el estacionamiento en zonas de alta densidad, con un mínimo conflicto con el manillar.
    • Los protectores Smart Guards™ de uretano moldeado por inyección de color negro protegen las bicicletas de los daños por contacto metal con metal.
    • Smart Guards™ ofrece oportunidades de marca o mensajes personales con pegatinas personalizadas opcionales.
    • Los protectores Smart Guards™ de acero templado permiten una fácil compatibilidad con candados en U para una máxima seguridad.
    • Las opciones de acabado incluyen pintura en polvo negra o acabado galvanizado en caliente.
    • Admite ruedas grandes y pequeñas (permite el cabeceo).
    • Dos bicicletas o patinetes asegurados por base.
    • La base independiente está lastrada con un relleno que pesa aproximadamente 65 libras (con el soporte, 80 libras).
    • Opciones de montaje temporales o permanentes para todas las superficies.
    • Sistema de rieles modular y extensible (opcional) que conecta de forma segura 2, 3 o 4 bases para garantizar un espaciado óptimo.
    • Los compartimentos para las ruedas, debidamente etiquetados, indican la posición correcta.
    • Estantería perfecta para todo tipo de superficies, como DG, asfalto y adoquines.


    Especificaciones
    • MATERIALS & FEATURES

      • 2 bicycles secured - long or short term parking solution*
      • Temporary and permanent mounting options
      • ASTM A36 stamped metal locking loops w/ injection
      • molded polyurethane Smart Guards®
      • ASTM A53 1-1/2” SCH 40 center
      • Uniquely blended ABS/PC injection molded cap
      • UV-stabilized MPE Base
        • Can be weighted with organic material (approx. 65 lbs.)
        • Integrated, waterproof enclosures for bike parking monitoring devices
      • Approximate 9” Fore & Aft offset (center to center axel)
      • Accommodates large and small wheels (additional space allows pitching for smaller wheels)
      • Labeled wheel pockets instruct proper positioning
      • Surface options reduce movement
        • Injection molded urethane floor bumpers for smooth surfaces
        • Metal Cleat Plates for use on DG, asphalt, gravel, earth or sand

      FINISH

      • DuraPlas® Black Thermoplastic
      • Hot Dipped galvanized (optional)
      • Silver DuraPlas® Thermoplastic (special order)

      MOUNTING OPTIONS

      • Unlimited on all terrains, surfaces, and substrates
      • Optional modular rail system can be added anytime
        • 2, 3 and 4 rack rail extensions
        • Index points set at recommended 36” spacing (rack to rack)
        • Tamper-proof bolts attach base to rail
        • Data comm pathway to connect sensors (optional)

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Front of rack to wall to center base plate
        • Minimum19” perpendicular to center base plate 
        • Minimum16”diagonal 30°
      • Racks parallel to a side wall 
        • Recommended 24” from center base plate
      • Distance between racks
        • Minimum32” center to center
        • APBP recommended 381/2” perpendicular OR 44 1/2” diagonal
      • Adjacent street setbacks 
        • Parallel to street minimum: 45” from curb
        • Perpendicular to street minimum: 38” from curb where vehicle parking is present. 19” where vehicle parking is not permitted.
    Especificaciones técnicas
    • Referenciamba-freestanding-weighted-bike-rack
    • Familia de productoBike Parking Systems
    • Grupo de productosFreestanding, Weighted Base, Single‑Bike Rack
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica