Publique sus productos
Metal Bike Vault® - Metal High‑Security Bike Locker

Metal Bike Vault® - Metal High‑Security Bike Locker

Traducido por Google,

Bóveda metálica para bicicletas ®

¡Llévate este producto al norte! Hasta agotar existencias, te ofrecemos nuestro armario para bicicletas Bike Vault en color negro. El mismo diseño que nuestro Bike Vault gris, pero a un precio más asequible.

El Metal Bike Vault® es una solución de almacenamiento de bicicletas a largo plazo que ofrece un nivel óptimo de seguridad. Cada compartimento es apilable para aumentar la capacidad y permitir el almacenamiento de bicicletas de todos los tamaños. Su diseño desmontable facilita la instalación, permitiendo cumplir con plazos de entrega ajustados, reducir los costos de envío y simplificar el montaje y el traslado.

Características del producto

  • Armario para bicicletas en clima fresco, bóveda para bicicletas
  • Máxima calificación de seguridad a largo plazo de Clase 1
  • Alta seguridad: barra de cierre de acero de 2 puntos
  • Disponible en forma de kit de montaje o completamente ensamblado.
  • Construcción de acero
  • Modular
  • Disponible en capacidad para 1 bicicleta.
  • Disponibles como unidades de dos niveles/dobles pisos.
  • Coste por bicicleta inferior en comparación con los armarios de fibra de vidrio y los armarios con paneles totalmente de acero.
  • De color negro y se recomienda ÚNICAMENTE en climas fríos.
Especificaciones
  • Metal Bike Vault® - MBV1

    MATERIALS & FEATURES

    • 1 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATIONS

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    Metal Bike Vault® - MBV2

    MATERIALS & FEATURES

    • 2 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATIONS

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    **Child safety requirements

Especificaciones técnicas
  • Referenciametal-bike-vault-bicycle-lockers
  • Familia de productoBike Lockers
  • Grupo de productosMetal, High‑Security, Individual Locker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica