Publique sus productos
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack
Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack

    Skatedock® - Lockable Skateboard & Scooter Docking Rack

    Traducido por Google,

    Los soportes para patinetas SkateDock® ofrecen una alternativa estética, segura, manejable y resistente a robos para el almacenamiento de patinetas en casilleros. Combinamos nuestras mejores prácticas y experiencia en ubicaciones estratégicas para garantizar el éxito de su programa. SkateDocks es líder en la industria de soluciones de estacionamiento con cerradura para patinetas y scooters. Consulte nuestras guías de recursos para obtener ayuda con las políticas de su escuela. La innovación impulsa la demanda. Nos enorgullece decir que es el soporte para patinetas y scooters más vendido en Norteamérica.

    Características del producto

    • El soporte para patinetas y patinetes número 1 en ventas en EE. UU.
    • Diseño de torre sencillo e intuitivo que sirve como alternativa controlada por la administración a los casilleros para patinetas.
    • Capacidad para 10 tablas
    • Compatible con cualquier tamaño de placa, incluidas algunas eléctricas, sin interferir con el acoplamiento y el bloqueo.
    • Los protectores EdgeGuards™ de uretano moldeado por inyección de color negro protegen las tablas de los daños.
    • Anillos de acero inoxidable con cierre, compatibles con candados, candados en U o candados de cable corto.
    • Torre totalmente soldada
    • Este producto se fabrica y vende bajo un Acuerdo de Licencia y está protegido por las patentes estadounidenses números D802962, 6978902, 7318530 y 7789247.
    Especificaciones
    • MATERIALS & FEATURES

      • 10 boards/scooters secured
      • ASTM A36 steel for all structural plate (standard)
      • Black injection molded urethane EdgeGuards™
      • Composite PE top shelf
      • Lockable steel rings

      FINISH OPTIONS

      • Silver Powder Coat - Standard (Marine Environment Rated)

      MOUNTING OPTIONS

      • Surface Mount - Concrete (anchors sold separately)
        Note: Each surface mounted SkateDock® can be turned into a double or triple sided rack when mounted with additional docks.

      SPACE USE RECOMMENDATIONS

      • Back of dock wall setback
        • Minimum 4”
      • Docks running parallel
        • Minimum 36” center to center
        • Recommended 48” center to center
      • Street Setbacks
        • Minimum 30” from curb
        • Recommended 48” from curb
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaskatedock-lockable-skateboard-and-scooter-racks
    • Familia de productoMicro‑Mobility Parking Systems
    • Grupo de productosSkateboard, Scooter Docking, Lockable
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-08-03
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica