Publique sus productos
Visilocker® - High‑Visibility Secure Bike Locker

Visilocker® - High‑Visibility Secure Bike Locker

Traducido por Google,

¿Necesita cumplir con alguna normativa sobre bicicletas? ¿Le preocupa el precio? ¿Y la seguridad? Le presentamos VisiLocker. Este producto fue diseñado específicamente para arquitectos y contratistas que buscan una opción de almacenamiento de Clase 1 sencilla, intuitiva y altamente segura que cumpla con las especificaciones necesarias para realizar el trabajo correctamente.

Dado que cualquier objeto puede ocultarse en un casillero, los paneles de seguridad con ventana se están convirtiendo en una opción más segura que los casilleros para bicicletas completamente cerrados. Esto ayuda a la policía y a los bomberos a identificar lo que hay dentro. Este producto también puede usarse como unidad de almacenamiento para otros artículos si no se trata de bicicletas.

Características del producto

  • Taquilla para bicicletas Safety-View Visilocker
  • Opción asequible frente a los aparcamientos para bicicletas de alta seguridad de Clase 1.
  • Paneles de visión de seguridad: obligatorios en muchos proyectos.
  • Máxima calificación de seguridad a largo plazo de Clase 1
  • Alta seguridad: barra de cierre de acero de 2 puntos
  • Construcción de acero
  • Menor temperatura interior gracias a los paneles transparentes.
  • Disponible en capacidades para 1 y 2 bicicletas.
  • Disponibles como unidades de dos niveles/dobles pisos.
Especificaciones
  • VisiLocker™ - VISI-1

    MATERIALS & FEATURES

    • 1 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)
    • Stackable

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATION

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    VisiLocker™ - VISI-2

    MATERIALS & FEATURES

    • 2 bicycle secured - long-term parking solution (Class 1)
    • ASTM A36 High Security Steel Walls
    • ASTM A53 Steel Pipe Handle
    • Dual Locking Point Doors
    • Stackable For Increased Parking Density
    • Optional Stainless Trident Security Nut (Upgrade)
    • Stackable

    FINISH OPTIONS

    • UV Resistant Metallic Grey Powder Coat

    MOUNTING OPTIONS

    • Surface mount - Concrete (Anchors Sold Separately)

    SPACE USE RECOMMENDATION

    • Front of locker to wall setback (door swing clearance)
      • Minimum: 48”
      • Recommended: 60”
    • Parallel to a wall
      • Less than 3” or more than 9”**
    • Distance between lockers
      • Less than 3” or more than 9”**

    **Child safety requirements

Especificaciones técnicas
  • Referenciavisilocker-safety-view-bike-lockers
  • Familia de productoBike Lockers
  • Grupo de productosHigh‑Visibility, Secure, Individual Locker
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-08-03
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters

Disponibilidad en regiones

Norteamérica