Publique sus productos
ALPHA1 N
Grundfos

ALPHA1 N

Traducido por Google,
Las bombas Grundfos ALPHA1 N son circuladores de alta eficiencia con carcasa de bomba de acero inoxidable, diseñadas para sistemas de calefacción. Y apto para sistemas de agua caliente sanitaria. La opción ideal para las necesidades básicas de funcionalidad.
Especificaciones
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaALPHA1N
  • Familia de productoCirculator pump
  • Grupo de productosCanned Rotor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-04-30
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Código Uniclass 2015Ac_90_10_14
  • Descripción Uniclass 2015Circulating between rooms
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (7)