Publique sus productos
SOLOLIFT2 - C-3
Grundfos

SOLOLIFT2 - C-3

4.0 de 5 estrellas4.0(7 reseñas)
Traducido por Google,
Grundfos SOLOLIFT2 son estaciones elevadoras automáticas pequeñas, compactas y listas para instalar con potentes sistemas de corte integrados. Apto para el bombeo de aguas residuales con heces de viviendas particulares. La unidad está diseñada de acuerdo con EN 12050-3.
Especificaciones
  • 1. Slim design for front-wall installation high-performance pump with 20 mm free passage for handling effluents up to 90 °C 2. Plus, the salt brine from regeneration of water softeners can be discharged 3. Adjustable start level according to the application by a knob 4. Quick and easy installation - ready to install 5. Service-friendly design with dry motor unit 6. Easy replacement using flexible connectors and adapters for discharge and inlets 7. Easy maintenance and service 8. Fast, easy, and clean maintenance – no need to remove the unit from installation
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaSOLOLIF2C3
  • Familia de productoDomestic lifting station
  • Grupo de productosDomestic lifting station
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-01-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPlastico
  • Diseñado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Nombre UNSPSCPumps
  • Código UNSPSC401515
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_96_50
  • Descripción Uniclass 2015Macerators
  • Número OmniClass23-27 17 23
  • Título OmniClass Macerator Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)