Publique sus productos
ALPHA 2 GO
Grundfos

ALPHA 2 GO

Traducido por Google,

ALPHA2 GO es una bomba circuladora de alta eficiencia diseñada para sistemas de calefacción y aire acondicionado. Conéctese a la aplicación Grundfos GO mediante el Bluetooth integrado para una configuración guiada y funciones adicionales.

Especificaciones
  • 1. Designed for circulating liquids in heating systems 2. Pumps with stainless-steel pump housing can also be used in domestic hot-water systems 3. Low energy consumption complies with the ErP directive 4. Simple user interface for easy commissioning 5. LED indication of pump settings 6. Features proportional and constant pressure mode as well as constant curve mode 7. No external motor protection required reducing installation time 8. No maintenance due to the canned-rotor type design 9. ALPHA plug makes electrical installation quick and easy 10. Maintenance free due to canned-rotor design
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaALPHA2GO
  • Familia de productoCirculator pump
  • Grupo de productosCanned Rotor
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2025-06-23
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Código ETIMEC010980
  • Nombre ETIMBuilt-in circulation pump
  • Código Uniclass 2015Ac_90_10_14
  • Descripción Uniclass 2015Circulating between rooms
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
3.0 de 5 estrellas 3.0 (5)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
4.7 de 5 estrellas 4.7 (11)