Publique sus productos
LSV
Grundfos

LSV

Traducido por Google,

La bomba Grundfos LSV es una bomba vertical de carcasa partida, de una o dos etapas, con cojinetes entre rodamientos. Su diseño de carcasa partida axialmente facilita la extracción de la carcasa superior y el acceso a los componentes de la bomba sin afectar el motor ni las tuberías.

Especificaciones
  • Non-self-priming, single-stage centrifugal pump with radial suction and radial discharge port. Pump for the pumping of thin, clean or slightly contaminated, non-aggressive liquids without abrasive or long-fibred solids. Vertically mounted design for space savings Independent bearing housing design allows access to the pump components without removing the top half of the casing. Complete unit consists of pump, base frame, motor stool, flexible coupling, coupling guard and electric motor.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLSVFAM
  • Familia de productoSplit case pump
  • Grupo de productosSplit case pump
  • Día de publicación2025-06-24
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalHierro fundido
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • Número OmniClass23-27 17 00
  • Título OmniClass Pumps
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
Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
3.0 de 5 estrellas 3.0 (5)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
4.7 de 5 estrellas 4.7 (11)