Publique sus productos
CRI 10 North America
Grundfos

CRI 10 North America

Traducido por Google,
Bomba centrífuga vertical multietapa con puertos de succión y descarga al mismo nivel. Los materiales de la bomba en contacto con el líquido son de acero inoxidable (EN 1.4301)
Especificaciones
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0.70) 6. Premium efficiency IE3/IE4 motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaUCRI10
  • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupo de productosInline multi stage
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Material secundarioAcero Inoxidable
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniClass Centrifugal Pumps

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Canadá
Estados Unidos

Productos similares

4.1 de 5 estrellas 4.1 (13)
4.5 de 5 estrellas 4.5 (8)
4.0 de 5 estrellas 4.0 (7)
3.5 de 5 estrellas 3.5 (32)
4.6 de 5 estrellas 4.6 (9)