Publique sus productos
UCRI, North America
Grundfos

UCRI, North America

4.0 de 5 estrellas4.0(6 reseñas)
Traducido por Google,
Las bombas UCRI de Grundfos son bombas en línea centrífugas, multietapas, verticales, diseñadas para el suministro de agua, el tratamiento de agua y casi cualquier solución industrial, incluidos líquidos a alta presión, calientes, peligrosos, inflamables y agresivos.
Especificaciones
  • 1. Pump materials in contact with the liquid are in stainless steel 2. Balanced shaft seal 3. Wear-resistant bearing material 4. Laser-welded impellers 5. Energy-optimised pumps (EU minimum efficiency index (MEI) benchmark of MEI ≥ 0 7.0) 6. Premium efficiency IE3./IE4. motors 7. Easy service, minimal downtime 8. High pressure 9. High temperature 10. Difficult liquids
Especificaciones técnicas
  • Referenciaucrifam
  • Familia de productoVertical multistage centrifugal inline pump
  • Grupo de productosVertical multistage centrifugal inline pump
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-04-19
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAcero Inoxidable
  • Diseñado enDinamarca
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Bombas
  • Clasificación IFC Caudal de tubería
  • Código Uniclass 2015Pr_65_53_86_12
  • Descripción Uniclass 2015Centrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 Code43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloVertical Centrifugal Pumps
  • Número OmniClass23-27 17 13
  • Título OmniClass Centrifugal Pumps
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
Productos similares

4.0 de 5 estrellas 4.0 (12)
3.9 de 5 estrellas 3.9 (39)
4.1 de 5 estrellas 4.1 (14)
3.4 de 5 estrellas 3.4 (31)
3.0 de 5 estrellas 3.0 (5)
4.7 de 5 estrellas 4.7 (10)