Publique sus productos
Ladrillo perforado de 10 cm.

Ladrillo perforado de 10 cm.

Ladrillo perforado de dimensiones y peso ideal para uso en fachadas y tabiques interiores, dotado de una gran capacidad mecánica, además de un acabado inmejorable y una gran adherencia al revestimiento.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaLP-10
  • Familia de productobrick
  • Grupo de productosbrick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-05-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)100
  • Ancho (mm)221
  • Profundidad (mm)95
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 11
  • Título OmniClass Common Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions