Publique sus productos
Ladrillo Caravista Toledo
Archivados

Ladrillo Caravista Toledo

El ladrillo cara vista Toledo es el ladrillo por excelencia, colocado en viviendas de toda España este ladrillo destaca por la calidad, la garantía de durabilidad y la belleza. La cuidada terminación de cada pieza es el alma, la esencia, del conjunto de cada pieza. El ladrillo cara vista toledo conformara una fachada perfecta, limpia y duradera, sin necesidad de mantenimiento. Gracias a la mejor preparación de la arcilla, el moldeado más preciso, el secado óptimo, y una cocción a la temperatura exacta el ladrillo cara vista toledo posee el color rojo tradicional de la cerámica.
Especificaciones técnicas
  • Referencialadrillo-caravista-toledo
  • Familia de productoWalls
  • Grupo de productosFacing Brick
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-09-11
  • Número de edición1
  • Ancho (mm)114
  • Profundidad (mm)240
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
  • Peso Neto (kg)1.17
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Ladrillos, bloques
  • Clasificación IFC Muro
  • Nombre UNSPSCCeramic bricks
  • Código UNSPSC30131602
  • Código Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Descripción Uniclass 2015Clay bricks
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloBrick Masonry
  • Número OmniClass23-13 21 19 13
  • Título OmniClass Face Bricks
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls