Puerta Batiente HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA Mod. HS-402B de 1 hoja, en Panel Laminado Antibacteriano HPL en 6 colores estándar a definir.
_Hoja de 45 mm de espesor y densidad 70 Kg/m3, fabricada con bastidor de 50 mm en cuatro (4) cantos.
_Acabado con tablero por ambas caras de espesor total 2x10,8 mm, recubierto de HPL compacto fenólico, resistente al impacto segun norma UNE-EN 41955 / 41955-2 Clase 4.
_Cantos de hoja en PVC color negro.
_Junta perimetral de EPDM densidad 1,28 grs/cm3, dureza 55 shores, auto extinguible.
_Bisagras de Acero Inoxidable con tapa de dimensiones 54x100x12mm encastrable en la hoja móvil. Regulación doble en sentido lateral y en altura, con rodamiento de libre mantenimiento, soporte de grandes cargas 100 Kg/2B.
_Cerco de 110x135x60 mm en Acero Inoxidable calidad AISI 304 con acabado superficial según ASTM A-480 nº 4 mate laminado en frio con nervaduras, solape por la cara de las bisagras de 50 mm para remate de paredes y embocadura de solape por el lado contrario en el mismo material y acabado.
Hermeticidad Certificada para puerta batiente de 1 hojas, en salas con diferencia de presion positiva y negativa Clase 4 según norma UNE EN 12207. Sellado hermético a 4 lados, con aislamiento de la hoja en todo su perímetro.
Ud. Operador Batiente de GRUPSA Mod. AGB con brazo o guía con los siguientes componentes para puertas de 1 hoja:
_Modo de funcionamiento: Automático, Abierto y Cerrado, con configuración digital.
_Velocidad de Apertura ajustable
_Velocidad de Cierre ajustable
_Distancia de Frenado ajustable
_Tiempo de Apertura ajustable
Dispositivos de apertura opcionales:
_Display Táctil para quirófanos HOSPITAL SYSTEM tipo GRUPSA Mod. HTS-35 de dimensiones 56 x 135 mm con pantalla a color de 3,5", resolución de 480 x 320 y 3 modos de funcionamiento:
* Apertura total mantenida para limpieza del quirófano
* Apertura parcial para el paso de personas
* Apertura total para el paso de camas
_Sensor de Proximidad GP-28 sin contacto
_Pulsador de Codo GP-26 en Acero Inoxidable brillo espejo.
_Control de accesos RAC-20 Ref. METECALF01 de Grupsa con unidad de control y autentificación a través de lector de tarjetas de proximidad RFID, contraseña mediante teclado numérico o uso de tarjeta y contraseña.