Publique sus productos
AP250-015, Modesty Curtain for Horizontal Showers and Safety Stations

AP250-015, Modesty Curtain for Horizontal Showers and Safety Stations

Traducido por Google,

AP250-015
Cortina de modestia para duchas horizontales y estaciones de seguridad.

Aplicación: En caso de emergencia, es fundamental retirar la ropa contaminada lo antes posible. Sin embargo, los empleados pueden mostrarse reacios a desvestirse en presencia de sus compañeros. Una cortina de privacidad protegerá la intimidad del usuario y le permitirá desvestirse mientras la ducha está en funcionamiento. La cortina cuenta con un bolsillo donde se puede guardar una bata.

Instalación: La unidad está diseñada para usarse con duchas de emergencia de montaje horizontal y estaciones de seguridad combinadas independientes. Se suministra completa con un sistema de rieles de acero inoxidable para su montaje en tuberías verticales y horizontales. Se incluyen todos los soportes y abrazaderas de montaje necesarios.

Cortina: Cortina blanca de poliéster con anillas para colgar. Incluye una cinta para sujetarla y guardarla ordenadamente cuando no se utilice la ducha. La cortina tiene un bolsillo interior para guardar una bata que se utilizará después de retirar la ropa contaminada.

Opciones disponibles

  • APBF250-015 Igual que lo anterior, excepto que se instala en duchas horizontales sin barreras y estaciones de seguridad.
Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberAP250-015
    Product TypeModesty Curtain Kit for Freestanding Combination Stations and Horizontal Drench Showers
    Application EnvironmentEngineered for industrial manufacturing plants, chemical processing facilities, refineries, workshops, and commercial laboratories where freestanding combination stations or horizontal showers are installed.
    Frame Rigidity & StructureFabricated entirely from corrosion-resistant Type 304 stainless steel. The framework includes heavy-duty structural pipe-clamp brackets designed to anchor securely around standard 1-1/4" IPS vertical safety station pipe profiles or horizontal overhead shower configurations.
    Curtain MaterialFabricated from premium, heavy-gauge translucent yellow DuPont™ Tyvek® paneling. Material is inherently waterproof, chemical-resistant, weather-impermeable, rot/mildew resistant, and flame-retardant treated.
    Visual GraphicsFeatures bold, high-contrast, black stenciled lettering reading "EMERGENCY SHOWER / MODESTY CURTAIN" vertically aligned on the exterior face to guarantee rapid recognition during an incident.
    Mounting HardwareSupplied complete with stainless steel structural framing rods, adjustable mounting clamps, matching fasteners, and heavy-duty nylon curtain hanging rings for smooth, snag-free manipulation.
    Operational EnvelopeDesigned to form an optimal $48"\text{ wide} \times 34"\text{ deep}$ (approximately $1219 \times 864\text{ mm}$) rectangular protective privacy perimeter directly beneath the overhead safety shower column footprint.
    Curtain Physical DimensionsTotal vertical height extends downward significantly to maximize coverage for an adult occupant standing at floor level beneath standard ANSI shower mounting heights ($82" - 96"$).
    Compliance AlignmentEngineered to supplement primary safety station installations, supporting ANSI Z358.1 deployment initiatives by encouraging victims to rapidly remove contaminated garments.
    Quality AssuranceStainless steel structural rods, pipe clamps, and grommet arrays are pre-fitted and factory-inspected prior to commercial kitted packaging.
    Included ComponentsStainless steel support frame array, 1-1/4" IPS heavy-duty pipe-mounting clamps, high-visibility Tyvek® printed curtain, nylon curtain rings, rigid inspection tag


    modesty curtain kit, safety shower curtain, combination station curtain, guardian equipment ap250-015, emergency drench privacy, pipe mounted curtain, industrial shower drape, high visibility curtain, yellow safety curtain, tyvek modesty curtain, chemical plant accessory, university lab privacy, refinery safety station, fire resistant curtain, chemical resistant drape, pipe clamp track, shower mounted curtain, privacy screen drench, decontamination modesty barrier, industrial safety plumbing, osha compliant accessory, ansi z358.1 accessory, facility safety equipment, rugged privacy track, steel frame curtain, institutional safety fittings, emergency shower shroud, washdown privacy shield, cleanroom safety curtain, quick deploy modesty, safety station partition, dual track curtain, premium privacy screen, safety station wrapper, drench station barrier

Especificaciones técnicas
  • Referenciaap250-015-modesty-curtain-for-horizontal-showers-and-safety-stations
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosAccessories
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos