Publique sus productos
G6020, Thermostatic Mixing Valve, 13 Gallon Capacity

G6020, Thermostatic Mixing Valve, 13 Gallon Capacity

Traducido por Google,

Aplicación: Válvula mezcladora termostática para mezclar agua fría y caliente para suministrar agua tibia. La válvula tiene una capacidad de flujo de 13 galones (49 litros) por minuto a una caída de presión de 30 PSI (2,1 bar). La válvula se puede utilizar para suministrar lavaojos de emergencia, lavaojos/lavacara o unidad de manguera de empape. Según el tamaño y la presión del suministro de agua, la válvula puede suministrar varias unidades.

Montaje: Las entradas de la válvula se pueden colocar en la parte superior, trasera o inferior de la válvula. La salida puede estar en la parte superior o inferior. La válvula se puede configurar en el campo para cualquier posición de montaje. Equipado con soporte de montaje de acero inoxidable resistente.

Control de temperatura: la válvula tiene un actuador térmico de precisión que detecta la temperatura del agua entrante y mezcla automáticamente el agua a la temperatura preestablecida. La válvula viene configurada de fábrica para suministrar agua a 29 °C (85 °F). La temperatura del agua tibia se puede ajustar según sea necesario y luego bloquearse. Equipado con indicador de temperatura de dial como estándar para controlar la temperatura del agua tibia.

Derivación de agua fría: si el suministro de agua caliente se restringe o se interrumpe, una derivación interna permite que la válvula suministre solo agua fría. En el modo de derivación, la válvula entrega 9 GPM (34 L/min) a una caída de presión de 30 PSI (2,1 bar).

Cierre de agua caliente: la válvula tiene un asiento de válvula interno de PTFE. Si se interrumpe el suministro de agua fría, la válvula se cerrará por completo y no suministrará agua , eliminando cualquier posibilidad de quemaduras.

Capacidad de flujo: consulte la tabla a continuación para ver la capacidad de flujo de la válvula a las caídas de presión especificadas.

Válvulas de retención/filtros: cada entrada tiene una válvula de cierre con cerradura para mantenimiento, una válvula de retención interna para evitar el reflujo y un filtro de canasta de acero inoxidable para eliminar los desechos del flujo de agua.

Construcción: la válvula cumple con los requisitos de la Ley de Agua Potable Segura de EE. UU. como libre de plomo.

Entrada/Salida: Entradas y salidas hembra NPT de 1/2” como estándar.

Garantía de calidad: la válvula está certificada por ASSE según ANSI/ASSE 1071. La válvula está completamente ensamblada y probada en fábrica antes del envío.

REQUISITOS DE PRESIÓN/TEMPERATURA DEL AGUA

Presión de suministro: La presión máxima del agua de entrada es de 125 PSI (8,6 bar). La presión de los suministros de agua caliente y fría puede variar hasta en un 25 % y aun así brindar el flujo y la temperatura requeridos por ANSI/ASSE 1071.

Temperatura del suministro de agua caliente: El rango de temperatura del agua caliente entrante es de 120° a 180°F (49° a 82°C). Guardian recomienda que la temperatura del agua caliente no supere los 140 °F (60 °C).

Temperatura del suministro de agua fría: El rango de temperatura del agua fría entrante es de 40° a 70°F (4° a 21°C). La temperatura del agua fría debe ser al menos 10 °F (5,6 °C) inferior a la temperatura del agua tibia suministrada.

Temperatura del agua tibia: la temperatura del agua tibia se puede ajustar dentro de un rango de 65° a 95°F (18° a 35°C) y luego se bloquea en su posición. El tope de límite de alta temperatura se establece en 90 °F (32 °C) para evitar un ajuste incorrecto.

MODELOS ADICIONALES

  • G6021-XXX Válvula G6020 instalada en gabinete de acero con recubrimiento en polvo montado en superficie
  • G6022-XXX Válvula G6020 instalada en gabinete de acero inoxidable montado en superficie
  • G6023-XXX Válvula G6020 instalada en gabinete de acero con recubrimiento en polvo montado empotrado
  • G6024-XXX Válvula G6020 instalada en gabinete de acero inoxidable empotrado
Especificaciones técnicas
  • Referenciag6020-thermostatic-mixing-valve-13-gallon-capacity
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosThermostatic Mixing Valves
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos