G5026
Unidad de lavado de ojos/manguera de empape, montada en la pared
Aplicación: Manguera de lavado de ojos/empape de doble propósito para montaje en pared. La unidad cumple con las disposiciones de ANSI Z358.1 - 2014 como lavaojos y manguera de riego. La unidad puede dejarse en el soporte de montaje para usarse como un lavaojos fijo, dejando libres las manos del usuario. Alternativamente, la unidad se puede quitar para usarla como manguera de empapado para enjuagar cualquier parte de los ojos, la cara o el cuerpo del usuario.
Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™ montados uno al lado del otro. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", un control de flujo interno y un filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.
Válvula: Válvula de presión de latón forjado accionada por palanca de acero inoxidable. La válvula tiene un asiento de acero inoxidable reemplazable para una durabilidad excepcional. El clip de bloqueo se engancha cuando se presiona el mango, lo que proporciona una operación de "manos libres". La válvula permanece abierta hasta que se suelta el clip de bloqueo.
Manguera: Manguera de PVC reforzada de 8'. Presión máxima de trabajo de 300 PSI.
Montaje: Soporte con clips de resorte para sujetar la unidad en la pared. Los clips colocan los cabezales rociadores y el mango mirando hacia adelante en todo momento.
Preventor de reflujo: Preventor de reflujo de verificación doble en línea instalado en la entrada de la manguera (solo G5026BP). Nota: Verifique con la autoridad del código para cumplir con el código de plomería local.
Suministro: entrada de tipo giratorio macho NPT de 3/8".
Rótulo: Rótulo de identificación conforme a ANSI.
Garantía de calidad: la unidad está completamente ensamblada y se prueba con agua antes del envío.
OPCIONES DISPONIBLES
Cubierta antipolvo de acero inoxidable DC para cada cabezal rociador.
Manguera flexible de acero inoxidable FSH de 8 pies en lugar de manguera de PVC.
VB Rompe-vacío en línea para instalación entre la válvula y el rociador.
La válvula mezcladora termostática TMV G6020 combina con precisión agua fría y caliente para brindar agua tibia (tibia) según lo dispuesto por ANSI Z358.1 - 2014. Consulte la sección Unidades de templado para obtener información técnica completa y de selección de productos.
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |