Publique sus productos
G1902, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl

G1902, Safety Station with Eyewash, Stainless Steel Bowl

Traducido por Google,

G1902
Estación de seguridad con lavaojos, cubeta de acero inoxidable


Aplicación: Combinación de estación de seguridad de ducha y lavaojos. Dos cabezales de salida tipo rociador GS-Plus™ brindan una gran cantidad de agua para enjuagar los ojos.

Cabezal de ducha: Plástico ABS naranja de 10" de diámetro.

Válvula de ducha: Válvula de bola de latón cromado IPS de 1" que permanece abierta. La válvula está fabricada en los EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflon®. Equipada con un brazo de accionamiento de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".

Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del agua.

Lavaojos: Acero inoxidable de 11-1/2".

Válvula lavaojos: válvula de bola de latón cromado de 1/2" IPS que permanece abierta. La válvula está fabricada en EE. UU. con bola de latón cromado y sellos de Teflon®.

Tubería y accesorios: acero galvanizado cédula 40. Equipado con cubiertas de polietileno naranja para tubería vertical para alta visibilidad y resistencia a la corrosión.

Suministro: entrada superior o lateral hembra de 1-1/4" NPT.

Residuos: Salida hembra NPT de 1-1/4". La salida se puede colocar a 9-1/4" o 19-5/8" por encima del piso acabado invirtiendo los racores de tubería inferiores.

Rótulo: Suministrado con un rótulo de identificación que cumple con ANSI.

Garantía de calidad: los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.

OPCIONES DISPONIBLES
Acabado con recubrimiento de polvo GC en tuberías y conexiones galvanizadas. Los colores disponibles incluyen naranja, amarillo, rojo y verde.
GRN Rociador de plástico ABS verde.
YEL Rociador de plástico ABS amarillo.
SSH Rociador de acero inoxidable.
AP275-100 Luz eléctrica y bocina de alarma La luz y la bocina de alarma solicitan asistencia cuando se activa el lavado de ojos/cara o la ducha.
AP250-015 Cortina de modestia Cortina de modestia para montaje en estación de seguridad.
La válvula mezcladora termostática TMV G6040 combina con precisión agua fría y caliente para brindar agua tibia (tibia) según lo requiere ANSI Z358.1-2014.

Especificaciones
  • Attribute / Specification FieldProduct Data Value
    ManufacturerGuardian Equipment
    Model NumberG1902
    Product TypeCombination Emergency Drench Shower & Eyewash Safety Station
    Installation TypeFloor Mounted with Powder-Coated Cast Aluminum Universal Floor Flange
    High-Visibility StylingUpright vertical piping is wrapped in bright orange UV-resistant polyethylene pipe covers to optimize rapid facility identification and enhance external structural protection.
    Shower Head10" (254 mm) Diameter Bright Orange ABS Plastic with integrated 20 GPM internal flow control
    Shower Valve1" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve (US-made with chrome-plated brass ball and PTFE seals)
    Shower ActivationRigid stainless steel actuating arm paired with a 29" (737 mm) stainless steel pull rod
    Shower Flow Rate20 GPM (75.7 L/min) constant internal regulation
    Eyewash Spray AssemblyDual-head configuration featuring (2) GS-Plus™ spray-type outlet heads; each head includes a "flip-top" dust cover, internal flow control, and an internal particulate filter to deliver a soft, highly effective flood of water for rinsing the eyes.
    Eyewash Bowl11-1/8" (283 mm) Diameter Stainless Steel with a brushed satin finish
    Eyewash Valve1/2" IPS Chrome-Plated Brass Stay-Open Ball Valve with PTFE (Teflon®) Seals and a high-visibility, powder-coated cast aluminum push flag handle.
    Piping & FittingsSchedule 40 galvanized steel pipe and fittings
    Water Supply Inlet1-1/4" NPT Female Top or Side Inlet (Side inlet arrives plugged)
    Waste Outlet Connection1-1/4" NPT Female Outlet; reversible lower pipe nipples allow the drain centerline height to be set at either 9-1/4" (235 mm) or 19-5/8" (498 mm) above the finished floor to adjust to variable layout constraints.
    Compliance & CertificationsANSI Z358.1-2014, OSHA Compliant
    Quality AssuranceValve and spray head assemblies are factory pre-assembled and hydrostatically water tested prior to crated shipment.
    Included AccessoriesANSI-compliant high-visibility identification sign, testing inspection tag


    industrial safety station, combination safety shower, emergency eyewash station, stainless steel bowl, guardian equipment g1902, floor mounted safety station, drench shower combination, gs-plus spray heads, stay open ball valve, 10 inch plastic shower, high visibility safety station, emergency eyewash shower, flag handle eyewash, pull rod emergency shower, schedule 40 galvanized steel, orange polyethylene pipe covers, facility safety fixture, laboratory emergency station, dual head eyewash, flip top dust covers, flexible installation waste outlet, factory tested safety equipment, mechanical room safety shower, water treatment safety station, warehouse safety equipment, freestanding drench shower, industrial plumbing fixture, corrosion resistant safety station, open bowl safety station, osha compliant safety shower, ansi z358.1 emergency fixture, standard safety shower, commercial drench shower, tepid water mixing valve compatible, steel bowl safety station

Especificaciones técnicas
  • Referenciaguardian-equipment-030
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosSafety Stations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2015-02-27
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos