Publique sus productos
G1101, EyeSafe-X™ Faucet-Mounted Eyewash

G1101, EyeSafe-X™ Faucet-Mounted Eyewash

Traducido por Google,

G1101
Lavaojos EyeSafe-X™ para grifo

Aplicación: Los lavaojos EyeSafe-X™ para grifo convierten cualquier grifo en una estación de lavado de ojos de emergencia sin interferir con su funcionamiento normal. La unidad EyeSafe-X™ es ideal para grifos de cuello de cisne y se puede instalar en cualquier lavabo, cerca de donde podrían ocurrir accidentes. En caso de emergencia, la unidad se localiza y activa rápidamente, y proporciona un suministro ilimitado de agua potable para enjuagar los ojos del usuario.

Cabezales de salida: Los cabezales de salida están montados a 12,7 cm (5 pulgadas) de distancia y proporcionan un flujo de agua suave y aireado. Los cabezales se inclinan hacia adelante y hacia adentro, en dirección al usuario. El ángulo de los cabezales es ajustable para lograr una cobertura total y evitar salpicaduras. Se suministran con tapas antipolvo flotantes para proteger los cabezales de salida.

Válvula: Válvula desviadora de latón forjado. Tire de la perilla para activar el lavaojos; la presión del agua lo mantiene en funcionamiento, dejando las manos libres. Presione la perilla o cierre el grifo para volver al funcionamiento normal.

Entrada: El cuerpo tiene una rosca hembra de 55/64”-27. Se suministra con cuatro adaptadores (15/16”-27, 13/16”-27, 3/8” NPS y 13/16”-24) para su instalación en la mayoría de los grifos de uso común, incluidos los grifos de laboratorio.

Salida: Equipada con aireador extraíble en la parte inferior.

Control de calidad: Cada unidad se ensambla completamente y se somete a pruebas de estanqueidad antes del envío.

Importante: Los lavaojos montados en grifo, ya sean fabricados por Guardian Equipment o por otras compañías, requieren dos acciones para funcionar (abrir el grifo y tirar de la perilla para activar el flujo). Por lo tanto, Guardian Equipment considera que estas unidades no cumplen con las disposiciones de la norma ANSI Z358.1-2014 como lavaojos. Estas unidades están diseñadas exclusivamente como complemento de los lavaojos instalados en la red de agua del lugar de trabajo.

Los lavaojos instalados en el grifo deben usarse únicamente con agua fría o tibia. El uso de agua caliente podría causar quemaduras.

Opciones disponibles

  • 250-046R Tapas protectoras de repuesto para flotadores (paquete de 2).
Especificaciones
  • faucet mounted eyewash, eyesafe x eyewash, guardian equipment g1101, sink adapter eyewash, retrofitted eyewash station, laboratory sink safety, counter eyewash attachment, space saving eyewash, diverter valve eyewash, dual head eyewash, chrome plated eyewash, low cost eyewash, compact safety fixture, school laboratory eyewash, university research safety, pharmaceutical safety equipment, medical clinic eyewash, dental office safety, gooseneck faucet eyewash, adjustable spray heads, plumbing adapter safety, osha compliant eyewash, supplemental eyewash station, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, manual diverter valve, standard faucet safety, tap mounted eyewash, chemical splash treatment, first aid eyewash, mechanical room eyewash, point of use safety, portable sink eyewash, emergency rinsing center

Especificaciones técnicas
  • Referenciag1101-eyesafe-x-faucet-mounted-eyewash
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosFaucet Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos