Publique sus productos
G1200, EyeSafe™ Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

G1200, EyeSafe™ Faucet-Mounted Eyewash with Faucet Control Valve

Traducido por Google,

G1200
Lavaojos EyeSafe™ para grifo con válvula de control.

Aplicación: Los lavaojos EyeSafe™ para grifo convierten cualquier grifo en una estación de lavado de ojos de emergencia sin interferir con su funcionamiento normal. Una unidad EyeSafe™ se puede instalar en cualquier lavabo, cerca de donde podrían ocurrir accidentes. En caso de emergencia, la unidad se localiza y activa rápidamente, proporcionando un suministro ilimitado de agua potable para enjuagar los ojos del usuario. La válvula de control del grifo permite activar el lavaojos con un solo movimiento, ya que la perilla permite controlar el flujo de agua mientras el grifo permanece abierto a una temperatura preestablecida.

Funcionamiento: A diferencia de los lavaojos convencionales montados en grifo, el G1200 permite activar el lavaojos con un solo movimiento. La unidad está equipada con una válvula desviadora para el lavaojos y una válvula de control independiente para el grifo. Una vez instalada la unidad en el grifo, este puede abrirse y dejarse abierto a una temperatura preestablecida. Para usar el grifo, el flujo de agua se controla mediante una válvula de bola de un cuarto de vuelta y una perilla en la parte inferior del lavaojos. Para activarlo, simplemente tire de la perilla en la parte frontal. Dado que el grifo está abierto, este es el único paso necesario para activar el lavaojos. La presión del agua mantiene el lavaojos en funcionamiento, dejando las manos del usuario libres. Para volver al funcionamiento normal del grifo, presione la perilla o cierre el grifo.

Cabezales de salida: Los cabezales de salida están montados a 7,6 cm (3 pulgadas) de distancia y proporcionan un flujo de agua suave y aireado. Los cabezales están inclinados hacia adelante, en dirección al usuario. El ángulo de los cabezales es ajustable para lograr una cobertura total y evitar salpicaduras. Se suministran con tapas antipolvo flotantes para proteger los cabezales de salida.

Válvula de lavaojos: Válvula desviadora de latón forjado.

Válvula de control del grifo: Válvula de bola de un cuarto de vuelta con bola de latón cromado, juntas de PTFE moldeadas y manija de plástico.

Entrada: El cuerpo tiene una rosca hembra de 55/64”-27. Se suministra con cuatro adaptadores (15/16”-27, 13/16”-27, 3/8” NPS y 13/16”-24) para su instalación en la mayoría de los grifos de uso común, incluidos los grifos de laboratorio.

Salida: Equipada con aireador extraíble en la parte inferior.

Control de calidad: Cada unidad se ensambla completamente y se somete a pruebas de estanqueidad antes del envío.

Importante: Los lavaojos montados en grifos están diseñados únicamente como unidades complementarias a los equipos de lavaojos dedicados e instalados en la red de agua del lugar de trabajo.

Los lavaojos instalados en el grifo deben usarse únicamente con agua fría o tibia. El uso de agua caliente podría causar quemaduras.

Dejar un grifo abierto con la válvula de salida cerrada puede provocar que el agua caliente y fría se mezclen. Las tuberías de suministro de agua o el grifo deben estar equipados con válvulas antirretorno para evitar esta mezcla. Esta unidad no debe instalarse en un grifo con un interruptor de vacío atmosférico, ya que la válvula de control del grifo situada después del interruptor interferirá con su funcionamiento. Guardian Equipment recomienda consultar con las autoridades locales de plomería antes de instalar esta unidad.

Opciones disponibles

  • 250-046R Tapas protectoras de repuesto para flotadores (paquete de 2).
Especificaciones
  • faucet mounted eyewash, eyesafe eyewash station, guardian equipment g1200, sink adapter eyewash, retrofitted eyewash station, laboratory sink safety, counter eyewash attachment, space saving eyewash, diverter valve eyewash, dual head eyewash, chrome plated eyewash, low cost eyewash, compact safety fixture, school laboratory eyewash, university research safety, pharmaceutical safety equipment, medical clinic eyewash, dental office safety, commercial kitchen eyewash, adjustable spray heads, plumbing adapter safety, osha compliant eyewash, supplemental eyewash station, facility safety equipment, water saving flow, rugged brass eyewash, manual diverter valve, standard faucet safety, tap mounted eyewash, chemical splash treatment, first aid eyewash, mechanical room eyewash, point of use safety, portable sink eyewash, emergency rinsing center

Especificaciones técnicas
  • Referenciag1200-eyesafe-faucet-mounted-eyewash-with-faucet-control-valve
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosFaucet Mounted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-29
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos