Publique sus productos
G1540, Aquaguard Gravity-Flow Portable Eyewash, 16 Gallon

G1540, Aquaguard Gravity-Flow Portable Eyewash, 16 Gallon

Traducido por Google,

G1540
Lavaojos portátil AquaGuard de flujo por gravedad, 16 galones

Aplicación: La unidad lavaojos autónoma de 60 litros (16 galones) con flujo por gravedad es ideal para su uso en áreas de poco tránsito y donde no se dispone de un suministro continuo de agua potable para unidades conectadas a la red de agua. El resistente tanque de plástico se puede montar en la pared cerca de cualquier peligro. La unidad utiliza la gravedad para suministrar aproximadamente 30 litros (8 galones) de agua durante 15 minutos a través de dos cabezales rociadores, cumpliendo así con las disposiciones de la norma ANSI Z358.1-2014 para lavaojos.

Tanque: Tanque de polietileno verde de seguridad con capacidad para 16 galones. El tanque cuenta con asa de transporte integrada, paredes gruesas y nervaduras reforzadas para soportar el peso de la unidad.

Conjunto del cabezal rociador: El flujo de agua se activa tirando hacia abajo de la bandeja lavaojos de color amarillo brillante. Las boquillas integradas de flujo completo proporcionan un suave chorro de agua. Gire la bandeja hacia arriba hasta la posición de almacenamiento para detener el flujo de agua.

Drenaje: Las aguas residuales se dirigen a la abertura de drenaje en la cubeta del tanque. Se incluye una manguera de drenaje de 91 cm (3 pies) de largo en la cubeta para dirigir la descarga al desagüe del piso, al tanque de almacenamiento u otro receptor.

Montaje: Se suministra con un soporte de acero cincado para su montaje en la pared. La unidad también se puede colocar sobre una encimera u otra superficie plana.

Preparación: Para poner en funcionamiento la unidad, llénela con agua potable limpia y añada el aditivo bacteriostático (incluido). Este aditivo protege contra el crecimiento de bacterias, hongos, algas y acantomebas. La unidad debe inspeccionarse periódicamente y el agua debe cambiarse al menos una vez cada seis meses.

Tiempo de descarga: El lavaojos suministra más de 0,5 galones por minuto durante 15 minutos.

Peso: 5,9 kg (13 libras) vacío, 71 kg (158 libras) lleno.

Control de calidad: La unidad se entrega completamente ensamblada y sometida a pruebas de estanqueidad antes del envío.

Opciones disponibles

  • G1540BA-R Botella de 8 oz. de aditivo bacteriostático para proteger contra el crecimiento de bacterias y otras impurezas en la unidad portátil. (Caja de 4) Nota: Se incluye una botella con la unidad.
  • G1540CVR Cubierta de vinilo transparente para proteger contra el polvo y la suciedad.
  • Funda térmica G1540TC para proteger contra el polvo y la suciedad en zonas expuestas a calor extremo o luz solar directa.
Especificaciones

  • portable eyewash station, gravity flow eyewash, self contained eyewash, guardian equipment g1540, aquaguard eyewash, 16 gallon eyewash, plastic tank eyewash, pull down activation, yellow activation tray, unplumbed emergency station, temporary safety drench, construction site eyewash, remote facility safety, mobile equipment eyewash, dual spray heads, built in drain basin, drain hose eyewash, zinc plated bracket, wall mounted eyewash, countertop eye wash, bacteriostatic water additive, aquasep water treatment, six month maintenance, first aid station, high visibility green, osha compliant eyewash, ansi z358.1 eyewash, facility safety equipment, water saving flow, rugged polyethylene tank, factory tested safety, emergency rinsing center, personal safety plumbing, temporary eye wash, safety green reservoir

Especificaciones técnicas
  • Referenciag1540-aquaguard-gravity-flow-portable-eyewash-16-gallon
  • Familia de productoPlumbing
  • Grupo de productosPortable
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-06-04
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

Disponibilidad en regiones

Norteamérica
Estados Unidos