G1696
Ducha de emergencia, independiente, de acero inoxidable.
Aplicación: Ducha de emergencia independiente. Ideal para su uso en áreas donde se manipulan materiales altamente corrosivos, así como en laboratorios y salas blancas.
Cabezal de ducha: 10" de diámetro, de acero inoxidable con control de caudal de 20 GPM.
Válvula: Válvula de bola de acero inoxidable IPS de 1 pulgada con función de apertura permanente. La válvula cuenta con bola de acero inoxidable y juntas de PTFE. Se suministra con brazo de accionamiento de acero inoxidable y varilla de tracción de acero inoxidable de 29 pulgadas.
Tuberías y accesorios: Acero inoxidable Schedule 40. Se suministran con cubiertas de polietileno naranja en las tuberías verticales para una alta visibilidad y resistencia a la corrosión.
Suministro: Entrada superior o lateral hembra NPT de 1 1/4".
Letrero: Letrero de identificación que cumple con la norma ANSI.
Opciones disponibles
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |