G1808
Lavaojos empotrado en cubierta, válvula de bola con manija tipo bandera
Aplicación: Lavaojos para montaje empotrado en encimera. Dos cabezales rociadores GS-Plus™ proporcionan un potente chorro de agua para enjuagar los ojos.
Conjunto de cabezales rociadores: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal cuenta con una tapa antipolvo abatible, control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del agua.
Válvula: Válvula de bola de latón IPS de 1/2" con apertura permanente. La válvula está montada sobre el mostrador y se activa mediante una manija tipo bandera.
Tazón: Tazón de acero inoxidable con reborde de 33 cm de diámetro para montaje empotrado en la encimera. Incluye todos los herrajes necesarios para su instalación.
Suministro: Entrada macho NPT de 1/2".
Desagüe: Salida hembra NPT de 1-1/4".
Letrero: Letrero de identificación que cumple con la norma ANSI.
Control de calidad: La unidad se entrega completamente ensamblada y sometida a pruebas de estanqueidad antes del envío.
Opciones disponibles
Disponibilidad en regiones
| Norteamérica |
|---|
Estados Unidos |