Publique sus productos
G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves
G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves

    G1990, Safety Station with Eyewash, PVC Construction with Stainless Steel Valves

    Traducido por Google,

    Estación de seguridad G1990 con lavaojos, construcción de PVC con válvulas de acero inoxidable

    Aplicación: Estación de seguridad combinada para lavaojos y ducha totalmente de PVC. La unidad está construida con PVC, componentes recubiertos de PVC y válvulas de acero inoxidable para una resistencia superior a la corrosión.

    Ideal para entornos industriales donde hay ácidos o cáusticos fuertes presentes. El lavaojos cuenta con dos cabezales de salida tipo rociador GS-Plus™ que suministran un chorro de agua para enjuagar los ojos.

    Cabezal de ducha: plástico ABS naranja de 10" de diámetro con control de flujo de 20 GPM.

    Válvula de ducha: Válvula de bola de acero inoxidable IPS tipo 316 de 1" que permanece abierta. La válvula tiene una bola de acero inoxidable y sellos de PTFE. Equipada con un brazo actuador de acero inoxidable y una varilla de tracción de acero inoxidable de 29".

    Conjunto de cabezal rociador: Dos cabezales rociadores GS-Plus™. Cada cabezal tiene una cubierta antipolvo "abatible", control de flujo interno y filtro para eliminar las impurezas del flujo de agua.

    Lavaojos: plástico ABS naranja de 11-3/4" de diámetro.

    Válvula lavaojos: Válvula de bola de acero inoxidable IPS tipo 316 de 1/2" que permanece abierta. La válvula tiene bola de acero inoxidable y sellos de PTFE.

    Tuberías y accesorios: PVC cédula 80. Suministro: Entrada hembra superior para soldadura por encaje IPS de 2". Desagüe: Salida hembra para soldadura por encaje IPS de 2".

    Señal: Señal de identificación compatible con ANSI.

    Garantía de calidad: Los conjuntos de válvula y cabezal rociador se ensamblan en fábrica y se prueban con agua antes del envío.

    Opciones Disponibles

    La válvula mezcladora termostática G6040 combina con precisión agua fría y caliente para suministrar agua tibia según lo exige ANSI Z358.1-2014. Consulte la sección "Válvulas mezcladoras termostáticas" para obtener información técnica y de selección de productos completa.

    GRN Rociador y lavabo de plástico ABS verde.

    YEL Rociador y lavabo de plástico ABS amarillo.

    SSH Rociador de ducha de acero inoxidable.

    AP275-200 Unidad de luz intermitente eléctrica y bocina de alarma para montaje en pared o tubería vertical. La luz se ilumina y suena la bocina cuando se activa el lavaojos o la ducha. Suministrado completo con interruptor de flujo y accesorios de montaje.

    Especificaciones
      1. Corrosion resistant, combination eyewash and shower safety station with ABS plastic shower head, internal 20 GPM flow control, ABS plastic bowl, stainless steel flag handle, PVC floor flange, 2” IPS Schedule 80 PVC pipe and fittings, 1” IPS and ½” IPS U.S. made stainless steel stay-open ball valves, and polished stainless steel pull rod. Unit shall have (2) polypropylene GS-Plus™ spray heads with integral “flip-top” dust covers, filters, and 1.6 GPM flow control orifices mounted on a PVC coated brass head assembly. Unit shall include ANSI compliant sign.
      2. Performance: Unit shall meet or exceed ANSI Z358.1 – 2014, and come with a full 2-year warranty.
      3. Fixture: Guardian Equipment G1990
    Especificaciones técnicas
    • Referenciag1990-safety-station-with-eyewash-pvc-construction-with-stainless-steel-valves
    • Familia de productoPlumbing
    • Grupo de productosSafety Stations
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-12-18
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalPVC
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectFontanería - Válvulas

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica
    Estados Unidos